Danfoss logo
 LRJM0800UWH000Q&R

Optyma™ Slim, LRJM0800UWH000R

114N6141

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoR
Compressor modelLLZ024T4B
Conexión de la línea de líquido [in]5/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]920 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.73 A
DescripciónLRJM0800UWH000R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]8600 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]460/3/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.47 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionLRJM0800UWH000R LLZ024T4B
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)12.4 kW
Model numberLRJM0800UWH000R
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)3
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR452AR454CR455A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]480 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]380 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorN8
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim WH
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersionDescriptionWH : WG + acumulador de aspiración para modelos LBP
Volumen recipiente [L]14.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto190 Kilogramo
Peso neto161.5 Kilogramo
Volumen743.522 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255122166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm