Danfoss logo
HRJM0500UWG000N - HRJZM0500UWG000Q -HRJM0600UWG000Q&R - HRJM0700UWG000Q&R

Optyma™ Slim, HRJM0500UWG000N

114N6112

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoN
Compressor modelMLZ038T1C
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]860 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.80 A
DescripciónHRJM0500UWG000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim
Fase1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]8600 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.04 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionHRJM0500UWG000N MLZ038T1C
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)10.17 kW
Model numberHRJM0500UWG000N
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores2
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]200 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorN8
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim WG
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]220 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersionDescriptionWG : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, controlador de velocidad del ventilador, temporizador de desescarche, envolvente exterior (MBP)
Volumen recipiente [L]10.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto185 Kilogramo
Peso neto157.25 Kilogramo
Volumen743.522 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255121985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm