Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWK000N - OP-HNXM0200UWK000Q - OP-HNXM0300UWK000N - OP-HNXM0300UWK000Q - OP-HNXM0250UWK000N - OP-HNXM0250UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HNXM0200UWK000N

114N3577

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoN
Compressor modelMLZ015T1A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.97 A
DescripciónOP-HNXM0200UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™ Slim
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.71 kW (R134a)
Característica
Valor
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0200UWK000N MLZ015T1A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)4.39 kW
Model numberOP-HNXM0200UWK000N
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R448AR449AR134aR404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorG8
Tipo de productoOptyma™ Slim WK
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónWK
VersionDescriptionWK : WG + baja temperatura ambiente

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto115 Kilogramo
Peso neto103 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen295.433 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm