Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW09E

114X7198

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]690.0 mm
Anchura [mm]1079.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMLZ021T4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]110 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescripciónOP-MSXM046MLW09E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSXM046MLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)4.84 kW
MCC9.5 A
Característica
Valor
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSXM046MLW09E
N.° de expediente SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]61 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]41 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA W09
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]72 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]68 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]415 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorB2
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W09
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersiónW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack con controlador de velocidad del ventilador integrado e interruptor principal externo
Volumen interno de la batería del condensador0.58 L
Volumen recipiente [L]3.4 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto85 Kilogramo
Peso neto70 Kilogramo
Volumen499.494 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428561020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm