Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM014DPW09G

114X7135

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]530.0 mm
Anchura [mm]910.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelDPT14RA
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]60 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.32 A
DescripciónOP-MSBM014DPW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]365 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]364.0 mm
Material DescriptionOP-MSYM014DW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)1.33 kW
MCC6.2 A
Característica
Valor
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSBM014DPW09G
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]53 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]33 dBA
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]64 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]25 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]365.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorB1
Tipo de condensadorA7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W09
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack con controlador de velocidad del ventilador integrado e interruptor principal externo
Volumen interno de la batería del condensador0.39 L
Volumen recipiente [L]1.3 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto52 Kilogramo
Peso neto49 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen312.12 Litro
EAN/UPC5702428561648