Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW05G
114X7069-B
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114X7069-B
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Compressor model | MLZ038T5 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | OP-MSXM080MLW05G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Slim Pack |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | UNIDAD CONDENSADORA MSXM080MLW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MSXM080MLW05G |
| N.° de expediente SCIP | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA W05 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack – versión estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 96 Kilogramo |
| Peso neto | 77 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 422.994 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |