Kit industrial, B6
077B7353
Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 80
077B7353
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 80 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -12.2 °C |
| Designación de tipo | Kit industrial |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | CE |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1300 mm |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTAT 077B SERVICE KIT 40 PCS/BOX |
| Máx. temp. enganche [°C] | 5.0 °C |
| Nombre de producto | Kit industrial |
| Posición de ajuste | CENTRAL |
| Product line | Appliance Controls |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -24.4 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 5.0 °C |
| Terminales | TERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B6 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.122 Kilogramo |
| Peso neto | 0.08 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.295 Litro |
| EAN/UPC | 5702428894531 |