Danfoss logo
Box w content

Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7109

Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 10.5, Corte a máx. temp. [°C]: 5, Temp. mín. enganche [°C]: 3, Temp. mín. corte [°C]: -4.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp41.0 °F
Corte a máx. temp. [°C]5.0 °C
Designación de tipoTermostato de serviciocon accesorios
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]1200 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]10.5 °C
Máx. temp. enganche [°F]50.9 °F
Nombre de productoKit de servicio
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°F]23.9 °F
Temp. mín. corte [°C]-4.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]3.0 °C
Temp. mín. enganche [°F]37.4 °F
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto90 Gramo
Peso neto80 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.486 Litro
EAN/UPC5702424030636