Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B3627

Tipo de producto: B6, Máx. temp. enganche [°C]: 5.5, Corte a máx. temp. [°C]: -1.3, Temp. mín. corte [°C]: -8.1, Temp. mín. corte [°C]: -8.1, Longitud del tubo capilar [mm]: 1080

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-1.3 °C
Corte medio [°C]-4.6 °C
Designación de tipoWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]5.5 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]1080 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Máx. temp. enganche [°C]5.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-8.1 °C
Temp. mín. enganche [°C]5.5 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB6
Utilizado para el productoRefrig.w.automatic defrost

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.085 Kilogramo
Peso neto0.08 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428950848