Termostato, B6
077B3548
Tipo de producto: B6, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 2.9, Corte a máx. temp. [°C]: -5.9, Temp. mín. corte [°C]: -10.6, Temp. mín. corte [°C]: -10.6, Longitud del tubo capilar [mm]: 1067
077B3548
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 90 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -5.9 °C |
| Corte medio [°C] | -7.7 °C |
| Designación de tipo | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositivo interruptor encapsulado (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Enganche en punto medio en [°C] | 2.9 °C |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1067 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp, EBD |
| Máx. temp. enganche [°C] | 2.9 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | CENTRAL |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -10.6 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | 2.9 °C |
| Terminales | TERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B6 |
| Utilizado para el producto | Frigoríficos |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 99 Gramo |
| Peso neto | 84 Gramo |
| Volumen | 0.262 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940259 |
| Proposition 65 | No significant risk |