Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1735

Tipo de producto: B0, Máx. temp. enganche [°C]: -1.7, Corte a máx. temp. [°C]: -7.7, Temp. mín. enganche [°C]: -8.8, Temp. mín. corte [°C]: -16.7, Longitud del tubo capilar [mm]: 1300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]700 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-7.7 °C
Descarche a máx. temp. [°C]3.1 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1300 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Máx. temp. enganche [°C]-1.7 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-16.7 °C
Temp. mín. enganche [°C]-8.8 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.09 Kilogramo
Peso neto0.085 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616