MCX 08M2
080G5040
Tensión de alimentación [V] c.a.: 85 - 265, Utilizado para el producto: IPS 8, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
080G5040
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de aplicación | Entradas y salidas adicionales |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 10.0 W |
| Consumo eléctrico [VA] | 20.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP40 |
| Grupo de productos | Electronic controllers |
| Homologación | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Idioma del producto | Inglés |
| Kit de conectores incluido | Sí |
| Material Description | IPS Slave controller. Extra Purge points |
| Método de montaje | Carril DIN |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Nombre de producto | Electric expansion module |
| Número de salida de válvula | 8 |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 8 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 265 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 85 V |
| Timbre | Sí |
| Tipo de comunicación | CANBUSMODBUSRS485 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de producto | MCX 08M2 |
| Utilizado para el producto | IPS 8 |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 60.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 20.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.638 Kilogramo |
| Peso neto | 0.511 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.799 Litro |
| EAN/UPC | 5715162977644 |