EV221BW
La EV221BW 10, 14, 20 y 22 es una electroválvula de 2/2 vías de accionamiento directo por servomotor. Este tipo de válvula está diseñada con junta de EPDM y latón ecológico resistente a la deszincificación y libre de plomo para aplicaciones de agua potable.
• Para el suministro de agua
• Casas y apartamentos grandes
• Cocinas y baños
• Edificios comerciales
• Edificios industriales
• Zonificación
• Lavadero
• Lavado de platos
• Válvula de inteligencia principal
• Máquinas dosificadoras
• Procesamiento de alimentos
Features and benefits
- Para agua potable
- Bobina de clip
- Carcasa de la bobina: hasta IP67
- Golpe de ariete amortiguado
- Material del cuerpo en latón ecológico (sin plomo <0,1%) y resistente a la dizincificación
- Se recomiendan juntas de EPDM de nueva generación para agua potable