Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NC

Válvula solenoide, EV224B, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U8080

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV224B 15B G 12F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioAire con/sin aceite mineralAire con/sin aceite sintético
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV224B 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]5/8 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoFKM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NC000
N.° de expediente SCIP3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV224B NC- solenoid valve
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrarOrificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar]60.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]870.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]40.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]580 psig
Presión diferencial [bar] [Max]40.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]580.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioAire comprimido
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]15.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV224B
Valor Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.732 Kilogramo
Peso neto0.67 Kilogramo
Volumen0.892 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428011747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm