Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Bobina para solenoide, AZ230CS, Pala DIN, Paquete industrial

042N8207

Conex. elect.: Pala DIN, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz3.8 W
Consumo de energía [W] 60Hz3.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]7.6 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]5.6 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAZ230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasAxium valve
Número del repuesto042N4207
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador9 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]230 V
Tipo de productoAZ230CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.122 Kilogramo
Peso neto0.114 Kilogramo
Volumen0.15 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255120285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm