Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Bobina para solenoide, BE230CS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

018F6732

Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conex. bobinaCaja terminal
Conex. elect.Caja de terminales
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz17.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz14.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]31.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]24.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBE230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro cable [mm] [mín.]6.0 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.]11.0 mm
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP67
Característica
Valor
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Marcado CEYes
Material DescriptionBOBINA 220V 50/60HZ
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Número del repuesto018F6193
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual018F8732
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.Pg 13.5
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V]220 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]220 V
Tipo de productoBE230CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.34 Kilogramo
Peso neto0.311 Kilogramo
Volumen0.31 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428519113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm