Danfoss logo
Transmisor de temperatura, MBT 3560, 70 mm, G, 1/2-product-details

Transmisor de temperatura, MBT 3560, 70 mm, G, 1/2

097U0519

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 TI

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje13 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho y hembra
Conex. proceso Macho/HembraMacho
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMBT 3560-0000-0070-12-107
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del tubo de protección [in]0.315 in
Diametro tubo protección [mm]8.0 mm
Elemento sensor [ud.]1 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
Intervalo de temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Long. pieza inserción [mm]70 mm
longitud de inserción [in]2.760 in
Material de conexiónAISI 316 L
Material de la conexión de procesoAcero inoxidable
Material de protección de las tuberíasAISI 316 TI
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0070-12-107
Módulo de sensorFijo
N.° de expediente SCIP8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Nombre de productoTransmisor de temperatura
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor MBT 3560
Norma de conexiónDIN 3852-E
Norma del elemento sensorEN 60751
Normativa conex. procesoISO 228-1-A
Product lineSensing Solutions
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.]70 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.]0 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.]392 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.]-58 °F
Rango de medida [°C] [Max]70 °C
Rango de medida [°C] [Min]0 °C
Rango de medida [°F] [Max]158 °F
Rango de medida [°F] [Min]32 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ]1000 Ohm
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño de la conexión de proceso1/2
Temp. amb. máx. [°C]85 °C
Temp. amb. máx. [°F]185 °F
Tipo conex. procesoG
Tipo de conexiónG
Tipo de elemento sensorPt
Tipo de inserciónFijo
Tipo de productoMBT 3560
Tipo de transmisorIntegrado
Tolerancia del elemento sensorClass A
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.205 Kilogramo
Peso neto0.151 Kilogramo
Volumen0.69 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255274469
Proposition 65No significant risk