Termostato, MBC 8100
061B813266
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Grado de protección de la carcasa: IP65
061B813266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Clave de especificación | 2211-1A00160 |
| Conex. elect. | Conector DIN |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. (FS) | 4.0 K |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 122 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. vaina sensor mín [in] | 6 9/16 in |
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 160 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 392.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 200 °C |
| N.° de expediente SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 11 |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 50 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
| Tipo de producto | MBC 8100 |
| Tipo de sensor | Sensor rígido |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.602 Kilogram |
| Peso neto | 0.252 Kilogram |
| Volumen | 3.48 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423209569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |