Danfoss logo
Gasket set

Accesorios de interruptores, Kitde juntas, Para tubo capilar no reforzado

060L327366

Designación de tipo: Kitde juntas, Utilizado para comentarios de producto: Para tubo capilar no reforzado, Utilizado para el producto: KPS; RT; CAS; MBC, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoKitde juntas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosAccesorios de interruptores
Material DescriptionSet de juntas
Nombre de productoKitde juntas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccessory
Utilizado para comentarios de productoPara tubo capilar no reforzado
Utilizado para el productoCASKPSMBCRT

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.025 Kilogramo
Peso neto0.024 Kilogramo
Volumen0.072 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423156023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm