Accesorios de interruptores, Kitde juntas, Para tubo capilar reforzado
060L036666
Designación de tipo: Kitde juntas, Utilizado para comentarios de producto: Para tubo capilar reforzado, Utilizado para el producto: KPS; RT; CAS; MBC, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
060L036666
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Kitde juntas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Accesorios de interruptores |
| Material Description | Gasket For Sensor Pocket |
| Nombre de producto | Kitde juntas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accessory |
| Utilizado para comentarios de producto | Para tubo capilar reforzado |
| Utilizado para el producto | CASKPSMBCRT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.007 Kilogramo |
| Peso neto | 0.006 Kilogramo |
| Volumen | 0.01 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423181902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |