Presostato, KP36
060-217891
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 17
060-217891
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 36 Uds. |
| Clase de contacto | 120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásica240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 0.70 bar |
| Diferencial [psi] | 10.00 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual máx. |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCEEACFMLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KP36 UL 15-150PSI RESET MANUAL |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024MH27572 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPI |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 319.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 17.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 245 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 10.50 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 1.00 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 150.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 14.50 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4-18 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | NPT |
| Tipo de producto | KP36 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.378 Kilogramo |
| Peso neto | 0.338 Kilogramo |
| Volumen | 0.57 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497316 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |