Presostato, KPI35
060-130366
Diferencial [bar]: 1.4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP55, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
060-130366
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Ajuste de fábrica[psig] | 70.0 psig |
| Ajuste fábrica [MPa] | 0.480 MPa |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 30 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase de contacto | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 1.40 bar |
| Diferencial [psi] | 20.00 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP55 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | PRESOSTATO KPI 35 |
| N.° de expediente SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPI |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 18.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 261.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 18.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 261 psig |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Señal de alarma | Creciente |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | KPI35 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.464 Kilogramo |
| Peso neto | 0.423 Kilogramo |
| Volumen | 1.219 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |