Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Presostato, BCP3H

017B0038

Rango regulación [bar] Pe: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.4, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 16

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
CategoríaIV
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.17.3
Clase de contactoAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.40 bar
Diferencial [psi]5.80 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT gold
Función rearmeManual máx.
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de fluido1
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionBCP3H PRESOSTATO
N.° de expediente SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPBCP
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe17.6 bar
Presión de prueba máx. [psig]255.0 psig
Presión de ruptura [bar]24.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]230 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]6.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]0.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]87.02 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]0.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño conexión Presión1/2
Tipo de carga de contactoA
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoBCP3H

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.61 Kilogramo
Peso neto0.496 Kilogramo
Volumen1.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423248124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm