MBS 1600 y MBS 1650
El programa de transmisores de presión para OEM compactos está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas de régimen severo. El programa está formado por dos series:
El amortiguador de pulsos integrado proporciona un elevado grado de protección contra cavitación y golpes de ariete, mientras que el ingenioso diseño del dispositivo le aporta una excelente estabilidad ante vibraciones y una excepcional resistencia. El elevado grado de protección frente a interferencias EMI del que gozan estos transmisores de presión les permite satisfacer la mayoría de los requisitos.
Features and benefits
- Diseñado para su uso en aplicaciones severas de OEM
- Para temperaturas del medio y temperaturas ambiente de hasta 125 °C
- Todas las señales de salida estándar
- Piezas humedecidas fabricadas en acero inoxidable
- Inmunidad frente a ruido eléctrico de VFD, transitorios acoplados directamente, magnético de pulsos
- Protección frente a fallos en el cable
- Protección frente a cortocircuitos
- Una amplia gama de conexiones de presión y eléctricas
- Protección de EMC de hasta 100 V/m
- MTTFd > 100 años