Danfoss logo
MBS 2050, Pressure transmitter, Deutsch, 4 pin flying leads, 9/16-18 UNF

Transmisor de presión, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G5823

Conex. elect.: Deutsch, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 9/16-18, Clave de especificación: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 3
+ alimentaciónPin 2
+ salidaPin 1
Ajuste punto cero y envergaduraNo
Amortiguadfor de impulsosYes
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 3050-2536-G7BD10-3
Comentarios conex. eléctricasCables sueltos
Conex. elect.Deutsch
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarISO 11926
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-G7BD10-3
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto98.00
Nivel de clipping bajo4.00
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Característica
Valor
Observaciones130MM / PIN: CHAPADO EN ORO.
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.3 % HR
Presión Macho/HembraMacho
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]507.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]35.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.]90.0 % HR
Salida según V alimentación[%] [mín.]10.0 % HR
Señal salidaRatio metric
Sobrecarga presión máx. [bar]210.0 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión Presión9/16-18
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoMBS 3050
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]5.50 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]4.50 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.161 Kilogramo
Peso neto0.143 Kilogramo
Volumen0.424 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423284566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm