Sensor de posición rotatorio, DST X520, 90 °
098G1548
Tensión de alimentación [V] c.c.: 9 - 36, Conex. elect.: M12, Conexión electrica estandar: NINGUNO, Sentido de rotación: CW + CCW, Clave de especificación: X520-FR090090HA13100 0033B10
098G1548
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios | B - PKIT 389 |
| Ángulo/Canal 1 [°] | 90 ° |
| Ángulo/Canal 2 [°] | 90 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | X520-FR090090HA13100 0033B10 |
| Comentarios conex. eléctricas | M12 5-pin conector macho sobreimpreso |
| Conex. elect. | M12 |
| Conexión electrica estandar | NINGUNO |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Longitud del cable [m] | 1.000 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X520-FR090090HA13100 0033B10 |
| N.° de expediente SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Nombre de producto | Sensor de posición rotatorio |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GRN |
| Product line | Sensing Solutions |
| Señal salida | 0.5 - 4.5 V |
| Sentido de rotación | CW + CCW |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 5 pin |
| Tipo de circuito | Redundant |
| Tipo de producto | DST X520 |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 36.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 9.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.119 Kilogramo |
| Peso neto | 0.086 Kilogramo |
| Volumen | 0.695 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162266090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |