Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Sensor de posición rotatorio, DST X520, 180 °

098G1503

Tensión de alimentación [V] c.c.: 9 - 36, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Conexión electrica estandar: 282108-1, Sentido de rotación: CW, Clave de especificación: AS180000HC21000 0033A00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosA
Ángulo/Canal 1 [°]180 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAS180000HC21000 0033A00
Conex. elect.AMP SuperSeal
Conexión electrica estandar282108-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
Característica
Valor
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionROT. SENSOR +/-180deg, 36V, SAE J1939
N.° de expediente SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nombre de productoSensor de posición rotatorio
Nombre del producto en el expediente SCIPGRN
Product lineSensing Solutions
Señal salidaSAE J1939
Sentido de rotaciónCW
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.6 pin
Tipo de circuitoSingle
Tipo de productoDST X520
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.08 Kilogramo
Peso neto0.036 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428646925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm