Danfoss logo
DST X710 Entry level inclination sensor

Sensor de posición de inclinación, DST X710, 45 °

098G2529

Tensión de alimentación [V] c.c.: 5, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de eje: Dual, Clave de especificación: AO045000LA10 0033X00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosNO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAO045000LA10 0033X00
Conex. elect.AMP SuperSeal
Conexión electrica estandar282108-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X710-AO045000LA10 0033X00
N.° de expediente SCIP51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIB
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]45 °
Señal salidaRatio metric
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.6 pin
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de circuitoSingle
Tipo de ejeDual
Tipo de productoDST X710

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.036 Kilogramo
Volumen0.211 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162737101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm