Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Sensor de posición de inclinación, DST X710, 10 °

098G2518

Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de eje: Individual, Clave de especificación: FV010000HA11 0033X02

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónFV010000HA11 0033X02
Comentarios conex. eléctricasOverprinted
Conex. elect.M12 x 1
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Longitud del cable [m]0.200 m
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X710-FV010000HA11 0033X02
N.° de expediente SCIP51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIB
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]10 °
Señal salida0.5 - 4.5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.5 pin
Tipo de circuitoSingle
Tipo de ejeIndividual
Tipo de productoDST X710
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.108 Kilogramo
Peso neto0.046 Kilogramo
Volumen0.778 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279003451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm