Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0 F FR, Inferior, 50 kW, Tipo 2

183B1009

EvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]50 kW
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat 4.0 F2, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F2 FR
Nombre del controlador de calefacciónVálvula de zona
Característica
Valor
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Potencia de calefacción [kW] [Max]18 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat 4.0 F FR
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
TuberíasPPS composite
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.100

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.6 Kilogramo
Peso neto10.4 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424609207