Danfoss logo
MSS

Garantía y servicio

145B1305

EvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Circuito de mezcla - controlTermostato
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat MSSR A2StS TPC-M o/front
DG Indicator ProfileContains Liquids
Grupo de productosSubestaciones
Material Description*
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.9 Kilogramo
Peso neto14.7 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424653347