Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat MSS

Garantía y servicio

145B1000

EvoFlat MSS1, sin cubierta frontal de aislamiento de EPP
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]590 mm
Altura del paquete [mm]600 mm
Altura sin cubierta [mm]590 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura del paquete [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Capacidad ACS [kW] [Max]55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]37 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaWilo
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat MSS1, sin cubierta frontal de aislamiento de EPP
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalCubierta frontal de aislamiento de EPP
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Material aislanteCubierta de EPP
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M ZD
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónFTC
Número de viviendas [Max]2
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]160 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
RemarksInsulated Flatstations
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de bomba de calefacciónYonos Para 15/6
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto14 Kilogramo