Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSS A, Inferior, Tipo 2

145B0302

EvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]590 mm
Altura del paquete [mm]160 mm
Altura sin cubierta [mm]590 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW]37 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat FSSR A2 TPC-M o/front
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
Marca de la bomba de recirculación ACSWilo
Marcado CENo
Material aislanteSin
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material Description*
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónTPC-M
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de viviendas [Max]2
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
RemarksInsulated Flatstations
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de recirculación ACSYONOS PARA Z15/7 RK
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador de presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26
Tipo de productoEvoFlat FSS A
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto13.7 Kilogramo
Peso neto13 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424285869
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm