Danfoss logo
Garantía y servicio-product-details

Garantía y servicio

145B0005

EvoFlat FSS A2 (calefacción con radiadores)
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]590 mm
Altura del paquete [mm]160 mm
Altura sin cubierta [mm]590 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Capacidad ACS [kW] [Max]55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]37 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat FSS A2 (calefacción con radiadores)
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosSubestaciones
Material aislanteSin
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 TPC-M 18L/min
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónTPC-M
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
RemarksInsulated Flatstations
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial + válvula de zona
Tipo de IC para ACSXB06H-1 40
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.93 Kilogramo
Peso neto13.73 Kilogramo
Volumen83.79 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm