Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Compresor scroll, DSH485-4SP

120H2674

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónDSH485-4SP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEUL
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-SINGLE
Característica
Valor
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoDSH485
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionadoCalefacción
Volumen desplazam. [cm3]442.60 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto192 Kilogramo
Peso neto183 Kilogramo
Volumen590.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255149613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm