Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Compresor scroll, DSH161-4AL

120H2645

Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónDSH161-4AL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaDSH
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-4AL-INDUST
Característica
Valor
Model numberDSH161-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor DSH
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R410AR452BR454B
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoDSH161
Unidades de empaquetadura4
Uso de segmentoAire acondicionadoCalefacción

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto73.47 Kilogramo
Peso neto70.97 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm