PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Código de modelo: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Compresor de tornillo Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tipo de producto: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Intervalo de temperatura: Very high temperature applicat
Versión:
Refrigerante: Charged with HC lubricant
Relación volumétrica: Volumetric ratio 3.2
Desplazamiento nominal: 560 m³/h
Tamaño del motor: 160 kW
Fuente de alimentación: 400V/3/50Hz SD
Control de capacidad: Inverter driven - I
Homologación: CE
Tipo de conexión: Suction valve, discharge valve
Diámetro de conexiones: 108-80 mm
Bobina solenoide: No
Calentador de crankase: 230 VAC
Protección de motor: INT69 E2 - variable speed
Economizador:
Puerto de refrigeración por aceite: Additional oil cooling kit
Puerto del interruptor de nivel de aceite: 230/110 VAC HT
Puerto del interruptor de flujo de aceite: No
Equipamiento inicial: D.O.L. start kit
Color: Danfoss RAL colour
Tipo de embalaje: Wooden case
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tipo de producto: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Intervalo de temperatura: Very high temperature applicat
Versión:
Refrigerante: Charged with HC lubricant
Relación volumétrica: Volumetric ratio 3.2
Desplazamiento nominal: 560 m³/h
Tamaño del motor: 160 kW
Fuente de alimentación: 400V/3/50Hz SD
Control de capacidad: Inverter driven - I
Homologación: CE
Tipo de conexión: Suction valve, discharge valve
Diámetro de conexiones: 108-80 mm
Bobina solenoide: No
Calentador de crankase: 230 VAC
Protección de motor: INT69 E2 - variable speed
Economizador:
Puerto de refrigeración por aceite: Additional oil cooling kit
Puerto del interruptor de nivel de aceite: 230/110 VAC HT
Puerto del interruptor de flujo de aceite: No
Equipamiento inicial: D.O.L. start kit
Color: Danfoss RAL colour
Tipo de embalaje: Wooden case
095C0158
Especificaciones del producto
Característica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| \\Extra 1\\ | X | N/A |
| \\Extra 2\\ | X | N/A |
| \\Extra 3\\ | X | N/A |
| Approval | C | CE |
| Código de modelo 01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Código de modelo 02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Colour | D | Danfoss RAL colour |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Suction valve, discharge valve |
| Control de capacidad | I | Inverter driven - I |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Economizer connection kit |
| Gross Weight Kg | 938 | |
| Grupo de productos | Configurable Products & Variants | |
| HELP CHAR | X | |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Net Weight Kg | 853 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Additional oil cooling kit |
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
Característica | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Wooden case |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Protector del motor | H | INT69 E2 - variable speed |
| Refrigerant | F | Charged with HC lubricant |
| Series | K | K serie compact screw compress |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. start kit |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Very high temperature applicat |
| Tipo de producto | PAL | PALLADIO |
| Tipo de producto | PAL | |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Versión | 3 | External inverter version |
| Volumetric ratio | W | Volumetric ratio 3.2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 938 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 853 Kilogramo |