Cables calefactores, ECaqua 9T, 130 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 1170 W
088L0069
ECaqua 9T 1170W 230V 130m
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Sustitución recomendada: 140F0019
088L0069
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aislamiento del conductor | XLPE |
| Altura del cable [mm] | 7.0 mm |
| Altura del paquete [mm] | 120 mm |
| Anchura del cable [mm] | 7.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
| Aplicación | Pipe / tank frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Cable en el tambor | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a medida | No |
| Descripción | ECaqua 9T 1170W 230V 130m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| Garantía [año] | 20 |
| Grupo de productos | Cables calefactores |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 130.000 m |
| Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ECaqua 9T 130m 230V 1170W |
| Pantalla del cable | Cobre trenzado |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | >1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | >650 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 45.2000 Ohm |
| Revestimiento exterior | MDPE |
| Salida de calefacción [W] | 1170 W |
| Salida del cable [W/m] | 9 W/m |
| Sin cable | Sí |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura del agua [°C] [Max] | 23 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | ECaqua 9T |
| Versión | Ready-made |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.547 Kilogram |
| Peso neto | 6.482 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.021 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466145418 |