Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Cables calefactores, ECaqua 9T, 100 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 900 W

088L0066

ECaqua 9T 900W 230V 100m
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 140F0016

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aislamiento del conductorXLPE
Altura del cable [mm]7.0 mm
Altura del paquete [mm]120 mm
Anchura del cable [mm]7.00 mm
Anchura del paquete [mm]386 mm
AplicaciónPipe / tank frost protection
Aprobado por ULNo
Cable en el tamborNo
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a medidaNo
DescripciónECaqua 9T 900W 230V 100m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de curvatura [mm] [Min]50 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
Garantía [año]20
Grupo de productosCables calefactores
HomologaciónCE
Longitud del cable [m]100.000 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]2.3 m
Marcado CEYes
Material DescriptionECaqua 9T 100m 230V 900W
Pantalla del cableCobre trenzado
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]386 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]>650 N
Resistencia del cable [ohmios]58.8000 Ohm
Revestimiento exteriorMDPE
Salida de calefacción [W]900 W
Salida del cable [W/m]9 W/m
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del cable frío [mm²]1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]65 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura del agua [°C] [Max]23 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]85 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoECaqua 9T
VersiónReady-made

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.241 Kilogram
Peso neto5.189 Kilogram
Volumen0.021 Cubic meter
Característica
Valor
EAN/UPC5703466145388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm