Sensor de detección de gas, DGS
080Z2805
Tipo de sensor 1: Semiconductor, Rango refrig. [ppm] sensor1: 0 - 2000
080Z2805
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo energético [A] | 0.25 A |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| División | 25 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de productos | Sensores |
| Humedad relativa (HR) [%] [máx.] | 90 % HR |
| Humedad relativa (HR) [%] [mín.] | 15 % HR |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 140 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -31 °F |
| Límites de alarma alto [ppm] Sensor1 | 500 ppm |
| Límites de alarma bajo [ppm] Sensor1 | 500 ppm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Detector Fugas (R404A,/507A/407C/448A) |
| Nombre de producto | Sensor de detección de gas |
| Piezas incluídas | PrensaestopasCertificado de calibración |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.] | 2000 ppm |
| Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.] | 0 ppm |
| Refrigerante(s) | R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A |
| Retardo de respuesta [s] | 0 s |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 27 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 21 V |
| Tipo de producto | DGS |
| Tipo de sensor 1 | Semiconductor |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 29.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 19.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.352 Kilogramo |
| Peso neto | 0.253 Kilogramo |
| Volumen | 1.23 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |