Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Controlador para enfriador de agua, AK-CH 650A

080Z0136

Función: 2 grupos de compr., control de bomba, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RS232; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónControl de enfriador por salmuera
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Características del productoCom. ext. incluidaPresión flotante del condensadorFunción de recuperación de calorReducción de cargaOptimización P0Control de bombasNight setback
Conectores E/S máx.80 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo eléctrico [VA]8.0 VA
Control de capacidad de ventiladorPaso/velocidad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opcionesEKA 163BEKA 164B
Entrada analogica11 Uds.
Entrada de control de capacidadTemperatura
Entradas analógicas adicionales máx.5 Uds.
Entradas de alarmas adicionales máx.10 Uds.
Entradas de presostatos adicionales máx.5 Uds.
Entradas de termostato adicional máx.5 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Función2 grupos de compr., control de bomba
Grupo de productosControl para compresor/condensador
Herramientas de programaciónAK-ST 500
HomologaciónC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Característica
Valor
Idioma del productoHolandésInglésFrancésAlemánItaliano
Marcado CEYes
Material DescriptionAK-CH 650A, Controller, UK-D-F-NL-I
Modo de capacidad del compresorPaso/velocidad
Modo de control de capacidadPI
Modo de control de ventiladorPI
N.º de módulos de extensión máx.11 Uds.
N.º de señales seg. compr. máx.6 Uds.
Nombre de productoControlador para enfriador de agua
Número de compresores máx.8 Uds.
Número de ventiladores máx.8 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalNo
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24 V
Tipo de comunicaciónLON RS485RS232
Tipo de control del condensadorPresión/temperatura
Tipo de controladorControlador para enfriadora doble
Tipo de productoAK-CH 650A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.938 Kilogramo
Peso neto0.645 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.248 Litro
EAN/UPC5702428464659