Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad nominal R1234yf [kW]8.22 kW
Capacidad nominal R1234yf [TR]2.34 TR
Capacidad nominal R134a [kW]11.22 kW
Capacidad nominal R134a [TR]3.19 TR
Capacidad nominal R290 [kW]15.53 kW
Capacidad nominal R290 [TR]4.42 TR
Capacidad nominal R32 [kW]26.26 kW
Capacidad nominal R32 [TR]7.47 TR
Capacidad nominal R410A [kW]17.78 kW
Capacidad nominal R410A [TR]5.06 TR
Característica de caudalLineal
CategoríaArt. 4, par. 3
Compatibilidad con lubricantesPOE
Condiciones cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conexiones externas macho/hembraMacho
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuga máx.[cm³/min]210 cm³/min
Grupo de productosMódulos y conjuntos
Humedad relativa (HR) [%] [máx.]95 % HR
Humedad relativa (HR) [%] [mín.]0 % HR
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Modo de paso1-2 excitación (medio paso)2-2 excitación (paso completo)
N.º total de pasos480 (medios pasos)
Nombre de productoExpansion module
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasMDL EX020
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicioBobina manual
OPD máx. [bar]35.0 bar
OPD máx. [psig]508 psig
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]508 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso55 ± 16 steps
Pulsos de apertura de válvula con flujo normal55 ± 16 steps
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.]70 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.]-30 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R1234yfR134aR290R32R410A
Tamaño conexión externa24
Tamaño conexión interna28
Tamaño del orificio [mm]2.00 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]85 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-30 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]185 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-22 °F
Tipo conexión externaProTight metric thread
Tipo conexión internaProTight metric thread
Tipo de motorMotor de etapas de imanes permanentes
Tipo de productoMDL EX020