034L0037
034L0037
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de fábrica[psig] | 36.1 psig |
| Cantidad por formato de embalaje | 36 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 5.90 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 1.68 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Equilibrado de la presión | Compensacióninterna |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | LISTADO POR C UL USUA |
| Indicador de sentido de flujo | Flecha en una dirección grabada con láser |
| Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Nombre de producto | Válvula de expansión automática |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 46.00 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 7.00 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 3.20 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Reparable | No |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño orificio | 07 |
| Tamaño salida [in] | 1/2 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de muelle | 2 |
| Tipo de producto | AXV 08I2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 210.283 Gramo |
| Peso neto | 179 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255301240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |