Danfoss logo
EVR 15-22 NC Solenoid valve - Version 2

Válvula solenoide, EVR 15, 7/8 in, 3.3 m³/h, Función: NC

032L5088

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Material del cuerpo: Latón, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.2, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 8

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm]13.5 mm
Aprobado por ULYes
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Compatibilidad con lubricantesABMOPAGPAOPOEPVE
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVálvula solenoide, para soldar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónNC
Funcionamiento de la válvulaDIAFRAGMA SERVO
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónEACUL
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionEVR 15 Valve ODF-ODF 7/8in I-pack 8
MaxOPD[bar] 10WCA38 bar
MaxOPD[bar] 20WCC20 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] 10WCA550 psi
MaxOPD[psi] 20WCC290 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX550 psi
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEVR 10-22
Nombre del programa de piezasEVR
ODP mín. [bar]0.030 bar
Opción de funcionamiento manualNo
OPD mín. [psi]0.440 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual032L1225
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm]14.00 mm
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño salida [in]7/8 in
Temp. ambiente-40 - Coil dependent
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoEVR 15
Valor Cv [gal/min]3.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]3.300 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.757 Kilogramo
Peso neto0.428 Kilogramo
Volumen1.898 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428942454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm