Válvula solenoide, EVR 15, 3.3 m³/h, Función: NC
032L1234
Tipo conex. entrada: Brida, Tipo conex. salida: Brida, Material del cuerpo: Latón, Presión de trabajo máx. [bar]: 32, Opción de funcionamiento manual: Sí, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6
032L1234
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | BridasAccesorios de válvulas solenoides |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Válvula solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | NC |
| Funcionamiento de la válvula | DIAFRAGMA SERVO |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | EACUAUL |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | EVR 15 Flange Valve Multi 6 |
| MaxOPD[bar] 10WCA | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20WCC | 20 bar |
| MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 38 bar |
| MaxOPD[psi] 10WCA | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20WCC | 290 psi |
| MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 550 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| N.° de expediente SCIP | 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 10-22 |
| Nombre del programa de piezas | EVR |
| Nota rango de temperatura del medio | Defrost max 130°C/265°F |
| ODP mín. [bar] | 0.030 bar |
| Opción de funcionamiento manual | Sí |
| OPD mín. [psi] | 0.440 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 32.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 460 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 175 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del orificio [mm] | 14.00 mm |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Tipo conex. entrada | Brida |
| Tipo conex. salida | Brida |
| Tipo de producto | EVR 15 |
| Valor Cv [gal/min] | 3.800 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 3.300 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.105 Kilogramo |
| Peso neto | 0.879 Kilogramo |
| Volumen | 3.249 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |