Válvula solenoide, EVR 32, 35 mm, 16.7 m³/h, Función: NC
032L1106
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Material del cuerpo: Fundición, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.2, Opción de funcionamiento manual: No, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
032L1106
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Función | NC |
| Funcionamiento de la válvula | PISTÓN SERVO |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Height (EF000040) | 100 |
| Homologación | EACUAUL |
| Kvs value (EF022466) | 16.700 |
| Material del cuerpo | Fundición |
| Material Description | Válvula Solenoide EVR 32, 1 3/8" |
| Material quality (EF001257) | Other |
| MaxOPD[bar] 10WCA | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20WCC | 17 bar |
| MaxOPD[bar] bobina BJ/BX | 31 bar |
| MaxOPD[psi] 10WCA | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20WCC | 246 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD[psi] bobina BJ/BX | 450 psi |
| Model (EF000010) | Straight |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| N.° de expediente SCIP | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 32-40 |
| Nombre del programa de piezas | EVR |
| ODP mín. [bar] | 0.200 bar |
| Opción de funcionamiento manual | No |
| OPD mín. [psi] | 2.900 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.2 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 655 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 105 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 221 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del orificio [mm] | 22.23 mm |
| Tamaño entrada [mm] | 35.00 mm |
| Tamaño salida [mm] | 35.00 mm |
| Temp. ambiente | -40 - 80 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | EVR 32 |
| Valor Cv [gal/min] | 19.300 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 16.700 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.732 Kilogramo |
| Peso neto | 4.298 Kilogramo |
| Volumen | 7.56 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |