Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Válvula solenoide, EVR 32, 1 5/8 in, 16.7 m³/h, Función: NC

032L1103

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Material del cuerpo: Fundición, Presión de trabajo máx. [bar]: 45.2, Opción de funcionamiento manual: Sí, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm]13.5 mm
Aprobado por ULYes
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Compatibilidad con lubricantesABMOPAGPAOPOEPVE
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVálvula solenoide, para soldar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Emergency manual operation (EF025189)Other
Explosion safety (EF003996)None
Formato de empaquetadoPaquete individual
Freeflow (EF020116)FALSE
FunciónNC
Funcionamiento de la válvulaPISTÓN SERVO
Grupo de productosVálvulas solenoides
Height (EF000040)100
HomologaciónEACUAUL
Kvs value (EF022466)16.700
Material del cuerpoFundición
Material DescriptionVálvula Solenoide EVR 32, 1 5/8"
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD[bar] 10WCA38 bar
MaxOPD[bar] 20WCC17 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX31 bar
MaxOPD[psi] 10WCA550 psi
MaxOPD[psi] 20WCC246 psi
Característica
Valor
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX450 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
N.° de expediente SCIPb1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEVR 32-40
Nombre del programa de piezasEVR
ODP mín. [bar]0.200 bar
Opción de funcionamiento manualSí
OPD mín. [psi]2.900 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig]655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm]22.23 mm
Tamaño entrada [in]1 5/8 in
Tamaño salida [in]1 5/8 in
Temp. ambiente-40 - Coil dependent
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoEVR 32
Valor Cv [gal/min]19.300 gal/min
Valor Kv [m³/h]16.700 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.8 Kilogramo
Peso neto4.308 Kilogramo
Volumen7.56 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428943208
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm