Módulo de función, ICSE 65
027H6210
Módulo de función, Utilizado para el producto: ICV 65, Valor Kv [m³/h]: 70
027H6210
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Módulo de función |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-5 Modulo de función |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ICSE 65 |
| Utilizado para el producto | ICV 65 |
| Valor Cv [gal/min] | 81.200 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 70.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.778 Kilogram |
| Peso neto | 2.777 Kilogram |
| Volumen | 5.06 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403580 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |