020C5308
020C5308
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Spacer |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Especif. material | Acero |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Check valve spare parts |
| Material Description | OFC Spacer kit |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Pieza de distanciamiento |
| Piezas incluídas | 2 juntas tóricas4pernos1 Spacer4 plane Washers4 spring washers |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tamaño conexión [mm] | 80 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3 1/8 in |
| Tipo de conexión | Brida |
| Tipo de producto | Pieza de repuesto |
| Utilizado para el producto | OFC 80BC |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.562 Kilogramo |
| Peso neto | 2.489 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.236 Litro |
| EAN/UPC | 5715255053811 |