020C5307
020C5307
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Ranura |
| Especif. material | Latón |
| Forma de la brida | Ovalado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Check valve accessories |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Brida |
| Norma de conexión | ASME B 16.22 |
| Piezas incluídas | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tamaño conexión [mm] | 35 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 3/8 |
| Tipo de conexión | Soldadura |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Utilizado para comentarios de producto | 2 side ports |
| Utilizado para el producto | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.768 Kilogramo |
| Peso neto | 0.761 Kilogramo |
| Volumen | 0.841 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |